Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páka z oceli,  s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
06441

Upínací páka z oceli, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt stříbřitě šedý, tepaný smalt.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06441 Upínací páka z oceli, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 291 kB

Výkresy

Upínací páka z oceli,  s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
VelikostXDD1D2HH1H3H4AA1Počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
06441-110X20ocel1M1019282040,5126568,5831072420 20,25 €
06441-110X25ocel1M1019282040,5126568,5831072425 20,25 €
06441-110X30ocel1M1019282040,5126568,5831072430 20,25 €
06441-110X35ocel1M1019282040,5126568,5831072435 21,25 €
06441-110X40ocel1M1019282040,5126568,5831072440 21,25 €
06441-110X45ocel1M1019282040,5126568,5831072445 21,25 €
06441-110X50ocel1M1019282040,5126568,5831072450 21,25 €
06441-110X55ocel1M1019282040,5126568,5831072455 21,25 €
06441-110X60ocel1M1019282040,5126568,5831072460 21,25 €
06441-110X70ocel1M1019282040,5126568,5831072470 21,95 €
06441-110X80ocel1M1019282040,5126568,5831072480 21,95 €
06441-110X90ocel1M1019282040,5126568,5831072490 21,95 €
06441-112X20ocel1M1219282040,5126568,5831072420 20,25 €
06441-112X25ocel1M1219282040,5126568,5831072425 20,25 €
06441-112X30ocel1M1219282040,5126568,5831072430 20,25 €
06441-112X35ocel1M1219282040,5126568,5831072435 21,25 €
06441-112X40ocel1M1219282040,5126568,5831072440 21,25 €
06441-112X45ocel1M1219282040,5126568,5831072445 21,25 €
06441-112X50ocel1M1219282040,5126568,5831072450 21,25 €
06441-112X55ocel1M1219282040,5126568,5831072455 21,25 €
06441-112X60ocel1M1219282040,5126568,5831072460 21,25 €
06441-112X70ocel1M1219282040,5126568,5831072470 21,95 €
06441-112X80ocel1M1219282040,5126568,5831072480 21,95 €
06441-112X90ocel1M1219282040,5126568,5831072490 21,95 €
06441-212X25ocel2M1223352551,51279,584108138,52625 27,26 €
06441-212X30ocel2M1223352551,51279,584108138,52630 27,26 €
06441-212X35ocel2M1223352551,51279,584108138,52635 28,26 €
06441-212X40ocel2M1223352551,51279,584108138,52640 28,26 €
06441-212X45ocel2M1223352551,51279,584108138,52645 28,26 €
06441-212X50ocel2M1223352551,51279,584108138,52650 28,26 €
06441-212X55ocel2M1223352551,51279,584108138,52655 28,26 €
06441-212X60ocel2M1223352551,51279,584108138,52660 28,26 €
06441-212X70ocel2M1223352551,51279,584108138,52670 29,19 €
06441-212X80ocel2M1223352551,51279,584108138,52680 29,19 €
06441-212X90ocel2M1223352551,51279,584108138,52690 29,19 €
06441-216X25ocel2M1623352551,51279,584108138,52625 27,26 €
06441-216X30ocel2M1623352551,51279,584108138,52630 27,26 €
06441-216X35ocel2M1623352551,51279,584108138,52635 28,26 €
06441-216X40ocel2M1623352551,51279,584108138,52640 28,26 €
06441-216X45ocel2M1623352551,51279,584108138,52645 28,26 €
06441-216X50ocel2M1623352551,51279,584108138,52650 28,26 €
06441-216X55ocel2M1623352551,51279,584108138,52655 28,26 €
06441-216X60ocel2M1623352551,51279,584108138,52660 28,26 €
06441-216X70ocel2M1623352551,51279,584108138,52670 29,19 €
06441-216X80ocel2M1623352551,51279,584108138,52680 29,19 €
06441-216X90ocel2M1623352551,51279,584108138,52690 29,19 €
06441-316X30ocel3M1630433060129397,51321683630 37,58 €
06441-316X40ocel3M1630433060129397,51321683640 38,88 €
06441-316X50ocel3M1630433060129397,51321683650 38,88 €
06441-316X60ocel3M1630433060129397,51321683660 38,88 €
06441-316X70ocel3M1630433060129397,51321683670 40,42 €
06441-316X80ocel3M1630433060129397,51321683680 40,42 €
06441-316X90ocel3M1630433060129397,51321683690 40,42 €
06441-320X30ocel3M2030433060129397,51321683630 37,58 €
06441-320X40ocel3M2030433060129397,51321683640 38,88 €
06441-320X50ocel3M2030433060129397,51321683650 38,88 €
06441-320X60ocel3M2030433060129397,51321683660 38,88 €
06441-320X70ocel3M2030433060129397,51321683670 40,42 €
06441-320X80ocel3M2030433060129397,51321683680 40,42 €
06441-320X90ocel3M2030433060129397,51321683690 40,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83