|
|
06440Upínací páka z oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ovládací úchyt z 1.0401. Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.Provedení: Ovládací úchyt stříbřitě šedý, tepaný smalt. Ocelové části, brynýrované.Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení. Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | X | A | A1 | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06440-108 | ocel | M8 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 | | | 19,33 € | | 06440-110 | ocel | M10 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 | | | 19,33 € | | 06440-112 | ocel | M12 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 | | | 19,33 € | | 06440-212 | ocel | M12 | 108 | 138,5 | 23 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 26 | | | 25,68 € | | 06440-216 | ocel | M16 | 108 | 138,5 | 23 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 26 | | | 25,68 € | | 06440-316 | ocel | M16 | 132 | 168 | 27 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 36 | | | 35,82 € | | 06440-320 | ocel | M20 | 132 | 168 | 27 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 36 | | | 35,82 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|