Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páka z oceli s vnějším závitem a kulovou koncovkou z plastu
06430

Upínací páka z oceli s vnějším závitem a kulovou koncovkou z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Kulový knoflík duroplast.
Provedení: Ocel brynýrovaná.
Kulový knoflík černý.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06430 Upínací páka z oceli s vnějším závitem a kulovou koncovkou z plastu 123 kB

Výkresy

Upínací páka z oceli s vnějším závitem a kulovou koncovkou z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1DD1D4D5HH1L1CADPřís.CenaObjednat
06430-1084855M814166191345 12,22 €
06430-1106473M1018206241760 12,05 €
06430-11297108M12223010421970 15,87 €
06430-116126138,5M16253212552375 16,01 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83