|
|
06410Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem, se... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844. Ocelové části třídy pevnosti 5.8.Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou. Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Sériově se dodává: černá matná, kovově stříbrná.Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení. Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Velikost | X | T | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | Počet zubů
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06410-1041 | černá sametově matná | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 5,57 € | | 06410-1051 | černá sametově matná | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 5,57 € | | 06410-1061 | černá sametově matná | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 5,57 € | | 06410-2061 | černá sametově matná | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | | | 7,02 € | | 06410-2081 | černá sametově matná | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | | | 7,02 € | | 06410-3081 | černá sametově matná | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | | | 7,69 € | | 06410-3101 | černá sametově matná | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | | | 7,69 € | | 06410-4101 | černá sametově matná | 4 | M10 | 17 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | | | 8,68 € | | 06410-4121 | černá sametově matná | 4 | M12 | 17 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | | | 8,68 € | | 06410-5121 | černá sametově matná | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | | | 10,84 € | | 06410-5161 | černá sametově matná | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | | | 10,84 € | | 06410-1043 | kovově stříbrná | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 5,57 € | | 06410-1053 | kovově stříbrná | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 5,57 € | | 06410-1063 | kovově stříbrná | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 5,57 € | | 06410-2063 | kovově stříbrná | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | | | 7,02 € | | 06410-2083 | kovově stříbrná | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | | | 7,02 € | | 06410-3083 | kovově stříbrná | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | | | 7,69 € | | 06410-3103 | kovově stříbrná | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | | | 7,69 € | | 06410-4103 | kovově stříbrná | 4 | M10 | 17 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | | | 8,68 € | | 06410-4123 | kovově stříbrná | 4 | M12 | 17 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | | | 8,68 € | | 06410-5123 | kovově stříbrná | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | | | 10,84 € | | 06410-5163 | kovově stříbrná | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | | | 10,84 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|