Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem
06391

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06391 Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem 232 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem, 0 stupňů

více informací

Výkresy

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTA=Délka držadlaDD1D2D3HH1H2H3Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
06391-1081M81810213,5332510192122326 28,34 €
06391-2101M10211311941301222213,52630 35,02 €
06391-2121M12211311941301222213,52630 35,02 €
06391-3161M162714823453714282173336 41,26 €

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem, 15 stupňů

více informací

Výkresy

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem, 15 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTA=Délka držadlaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
06391-108215°M8181001513,533251019212232926 29,69 €
06391-210215°M1021127151941301222213,5263830 36,32 €
06391-212215°M1221127151941301222213,5263830 36,32 €
06391-316215°M1627145152345371428217334836 42,58 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83