Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ruční ovládací s bezpečnostním válcovým úchytem
06502

Ruční ovládací s bezpečnostním válcovým úchytem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Klika z termoplastu.
Válcový úchyt z termoplastu a z oceli.
Provedení: Termoplast šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Krytka náboje je dodávána v demontovaném stavu. Ruční ovládací kliky je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním, nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera. Pro uvedení bezpečnostních válcových úchytů do ovládací polohy je třeba provést dva úkony:
- Otočte úchyt kolem osy otáčení až na doraz (90°).
- Zatlačte úchyt v axiálním směru do aretační polohy.
V zatlačené poloze lze nejpohodlněji prostřednictvím úchytky otáčet klikou. Samočinné zpětné otočení se provede po uvolnění.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Příslušenství:07161 šrouby s válcovou hlavou a s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.Odkaz na výkres:
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06502 Ruční ovládací s bezpečnostním válcovým úchytem 527 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ruční ovládací s bezpečnostním válcovým úchytem
Ruční ovládací s bezpečnostním válcovým úchytem

Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky

více informací

Výkresy

Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Provedení 2Materiál
komponenty
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADPřís.CenaObjednat
06502-1108kalibrovaný otvorbez příčného otvorutermoplast80248-84,247,528,513-10412,7 41,04 €
06502-1110kalibrovaný otvorbez příčného otvorutermoplast802410-84,247,528,513-10412,7 41,04 €
06502-1210kalibrovaný otvorbez příčného otvorutermoplast1002910-104,258,535,513-12915,7 41,37 €
06502-1212kalibrovaný otvorbez příčného otvorutermoplast1002912-104,258,535,513-12915,7 41,37 €
06502-1312kalibrovaný otvorbez příčného otvorutermoplast1253612-139824418,5-16119,5 42,10 €
06502-1314kalibrovaný otvorbez příčného otvorutermoplast1253614-139824418,5-16119,5 42,10 €
06502-11086kalibrovaný otvors příčným otvoremtermoplast80248M684,247,528,5137,510412,7 44,38 €
06502-11106kalibrovaný otvors příčným otvoremtermoplast802410M684,247,528,5137,510412,7 44,38 €
06502-12106kalibrovaný otvors příčným otvoremtermoplast1002910M6104,258,535,5137,512915,7 44,70 €
06502-12126kalibrovaný otvors příčným otvoremtermoplast1002912M6104,258,535,5137,512915,7 44,70 €
06502-13126kalibrovaný otvors příčným otvoremtermoplast1253612M6139824418,57,516119,5 45,44 €
06502-13146kalibrovaný otvors příčným otvoremtermoplast1253614M6139824418,57,516119,5 45,44 €

Ruční kliky s bezpečnostní válcovým úchytem s lícovaným otvorem s drážkou

více informací

Výkresy

Ruční kliky s bezpečnostní válcovým úchytem s lícovaným otvorem s drážkou
Ruční kliky s bezpečnostní válcovým úchytem s lícovaným otvorem s drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Provedení 2Materiál
komponenty
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADPřís.CenaObjednat
06502-110802lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvorutermoplast802248-84,247,528,513-10412,79 43,76 €
06502-111003lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvorutermoplast8032410-84,247,528,513-10412,711,4 43,76 €
06502-121003lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvorutermoplast10032910-104,258,535,513-12915,711,4 44,14 €
06502-121204lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvorutermoplast10042912-104,258,535,513-12915,713,8 44,14 €
06502-131204lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvorutermoplast12543612-139824418,5-16119,513,8 44,76 €
06502-131405lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvorutermoplast12553614-139824418,5-16119,516,3 44,76 €
06502-1108026lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremtermoplast802248M684,247,528,5137,510412,79 47,09 €
06502-1110036lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremtermoplast8032410M684,247,528,5137,510412,711,4 47,09 €
06502-1210036lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremtermoplast10032910M6104,258,535,5137,512915,711,4 47,47 €
06502-1212046lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremtermoplast10042912M6104,258,535,5137,512915,713,8 47,47 €
06502-1312046lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremtermoplast12543612M6139824418,57,516119,513,8 48,08 €
06502-1314056lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremtermoplast12553614M6139824418,57,516119,516,3 48,08 €

Ruční kliky s bezpečnostním válcovým úchytem, s vnitřním čtyřhranem

více informací

Výkresy

Ruční kliky s bezpečnostním válcovým úchytem, s vnitřním čtyřhranem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Provedení 2Materiál
komponenty
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADPřís.CenaObjednat
06502-2108vnitřní čtyřhranbez příčného otvorutermoplast8024-84,247,528,513-10412,78 42,71 €
06502-2110vnitřní čtyřhranbez příčného otvorutermoplast8024-84,247,528,513-10412,710 42,71 €
06502-2210vnitřní čtyřhranbez příčného otvorutermoplast10029-104,258,535,513-12915,710 43,17 €
06502-2212vnitřní čtyřhranbez příčného otvorutermoplast10029-104,258,535,513-12915,712 43,17 €
06502-2312vnitřní čtyřhranbez příčného otvorutermoplast12536-139824418,5-16119,512 43,77 €
06502-2314vnitřní čtyřhranbez příčného otvorutermoplast12536-139824418,5-16119,514 43,77 €
06502-21086vnitřní čtyřhrans příčným otvoremtermoplast8024M684,247,528,5137,510412,78 46,05 €
06502-21106vnitřní čtyřhrans příčným otvoremtermoplast8024M684,247,528,5137,510412,710 46,05 €
06502-22106vnitřní čtyřhrans příčným otvoremtermoplast10029M6104,258,535,5137,512915,710 46,51 €
06502-22126vnitřní čtyřhrans příčným otvoremtermoplast10029M6104,258,535,5137,512915,712 46,51 €
06502-23126vnitřní čtyřhrans příčným otvoremtermoplast12536M6139824418,57,516119,512 47,10 €
06502-23146vnitřní čtyřhrans příčným otvoremtermoplast12536M6139824418,57,516119,514 47,10 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83