Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
06500

Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Klika z termoplastu.
Válcový úchyt z termoplastu a z oceli.
Provedení: Termoplast šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Krytka se dodává v demontovaném stavu.
Ruční ovládací kliky je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním, nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Příslušenství:07161 šrouby s válcovou hlavou a s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.Odkaz na výkres:
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06500 Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem 398 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážkou

více informací

Výkresy

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Provedení 2Materiál
komponenty
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADPřís.CenaObjednat
06500-1108kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel80248-85,74928,513-10412,7 35,75 €
06500-1110kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel802410-85,74928,513-10412,7 35,75 €
06500-1210kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel1002910-105,24935,513-12915,7 38,40 €
06500-1212kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel1002912-105,259,535,513-12915,7 38,40 €
06500-1312kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel1253612-140834418,5-16119,5 41,95 €
06500-1314kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel1253614-140834418,5-16119,5 41,95 €
06500-11086kalibrovaný otvors příčným otvoremocel80248M685,74928,5137,510412,7 39,09 €
06500-11106kalibrovaný otvors příčným otvoremocel802410M685,74928,5137,510412,7 39,09 €
06500-12106kalibrovaný otvors příčným otvoremocel1002910M6105,259,535,5137,512915,7 41,80 €
06500-12126kalibrovaný otvors příčným otvoremocel1002912M6105,259,535,5137,512915,7 41,80 €
06500-13126kalibrovaný otvors příčným otvoremocel1253612M6140834418,57,516119,5 45,40 €
06500-13146kalibrovaný otvors příčným otvoremocel1253614M6140834418,57,516119,5 45,40 €

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážkou

více informací

Výkresy

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážkou
Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Provedení 2Materiál
komponenty
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADPřís.CenaObjednat
06500-110802lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvoruocel802248-85,74928,513-10412,79 37,57 €
06500-111003lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvoruocel8032410-85,74928,513-10412,711,4 37,57 €
06500-121003lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvoruocel10032910-105,259,535,513-12915,711,4 40,24 €
06500-121204lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvoruocel10042912-105,259,535,513-12915,713,8 40,24 €
06500-131204lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvoruocel12543612-140834418,5-16119,513,8 43,75 €
06500-131405lícovaný otvor s drážkoubez příčného otvoruocel12553614-140834418,5-16119,516,3 43,75 €
06500-1108026lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremocel802248M685,74928,5137,510412,79 42,12 €
06500-1110036lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremocel8032410M685,74928,5137,510412,711,4 42,12 €
06500-1210036lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremocel10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 44,87 €
06500-1212046lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremocel10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 44,87 €
06500-1312046lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremocel12543612M6140834418,57,516119,513,8 48,50 €
06500-1314056lícovaný otvor s drážkous příčným otvoremocel12553614M6140834418,57,516119,516,3 48,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83