Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kliky pro ruční ovládání přímépodle DIN 469
06490

Kliky pro ruční ovládání přímépodle DIN 469

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Tělesa klik z temperované nebo tvárné litiny.Provedení: Pískováno.Upozornění:Provedení D: Ruční klika s otočnou rukojetí
Provedení F: Ruční klika s pevnou rukojetí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06490 Kliky pro ruční ovládání přímépodle DIN 469 126 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kliky pro ruční ovládání přímépodle DIN 469

Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar D, s otočnou tvarovanou rukojetí

více informací

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar D, s otočnou tvarovanou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

AD1HH1H2H3SWPrůměr tvarovaná
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
06490-206X10D63208052202810+0,216 19,94 €
06490-208X10D80249865243310+0,220 22,41 €
06490-208X12D80249865243312+0,220 22,41 €
06490-210X12D1002810265283712+0,220 23,14 €
06490-210X14D1002810265283714+0,320 23,14 €
06490-212X14D1253412080344014+0,325 29,21 €
06490-212X17D1253412080344017+0,325 29,21 €
06490-216X17D1603713183384817+0,325 32,41 €
06490-216X19D1603713183384819+0,325 32,41 €
06490-220X19D20040158105445319+0,332 47,32 €
06490-220X22D20040158105445322+0,332 47,32 €

Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar F, s pevnou tvarovanou rukojetí

více informací

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar F, s pevnou tvarovanou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

AD1HH1H2H3SWPrůměr tvarovaná
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
06490-106X10F63208052202810+0,216 13,40 €
06490-108X10F80249865243310+0,220 15,16 €
06490-108X12F80249865243312+0,220 15,16 €
06490-110X12F1002810265283712+0,220 16,33 €
06490-110X14F1002810265283714+0,320 16,33 €
06490-112X14F1253412080344014+0,325 21,62 €
06490-112X17F1253412080344017+0,325 21,62 €
06490-116X17F1603713183384817+0,325 27,58 €
06490-116X19F1603713183384819+0,325 27,58 €
06490-120X19F20040158105445319+0,332 38,21 €
06490-120X22F20040158105445322+0,332 38,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83