Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
06357

Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Závitový kolík s vnitřním šestihranem umožňuje nastavit vysouvací moment, aby bylo možné dosáhnout požadované upínací síly. Té se dosáhne vyhnutím rukojeti asi o 15°.

Poznámka:
Zajistěte, aby se rukojeť vyhnula ve vodorovném směru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06357 Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu 265 kB

Výkresy

Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKRuční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
06357-0509089,5601318,56,58125,5M5M5x160-150 93,77 €
06357-06119119841523810146,5M6M6x200-200 136,94 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83