|
|
06353Kulové rukojeti otočné |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Kulička Duroplast PF 31.
Pouzdro a čep z oceli nebo nerezu 1.4305.Provedení: Kulička černá, lesklá. Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Materiál komponenty | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06353-061 | ocel | 5 | M6 | 25 | 10 | 22,5 | 15 | 5 | 11 | 8 | 3 | | | 5,41 € | | 06353-081 | ocel | 6 | M8 | 32 | 13 | 29,5 | 19 | 6 | 13 | 10 | 4 | | | 6,38 € | | 06353-101 | ocel | 8 | M10 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 14 | 13 | 5 | | | 7,29 € | | 06353-121 | ocel | 10 | M12 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 21 | 17 | 6 | | | 11,12 € | | 06353-1061 | nerezová ocel | 5 | M6 | 25 | 10 | 22,5 | 15 | 5 | 11 | 8 | 3 | | | 7,90 € | | 06353-1081 | nerezová ocel | 6 | M8 | 32 | 13 | 29,5 | 19 | 6 | 13 | 10 | 4 | | | 9,20 € | | 06353-1101 | nerezová ocel | 8 | M10 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 14 | 13 | 5 | | | 11,97 € | | 06353-1121 | nerezová ocel | 10 | M12 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 21 | 17 | 6 | | | 14,85 € | |
|
Úchytky s projmutou rukojetí, otočné, s vnitřním závitem |
více informací |
Objednací číslo | Materiál komponenty | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | SW1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06353-060 | ocel | 5 | M6 | 25 | 10 | 22,5 | 15 | 5 | 8 | 12,5 | | | 5,14 € | | 06353-080 | ocel | 6 | M8 | 32 | 13 | 29,5 | 19 | 6 | 10 | 15 | | | 6,06 € | | 06353-100 | ocel | 8 | M10 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 13 | 19 | | | 6,97 € | | 06353-120 | ocel | 10 | M12 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 17 | 21,5 | | | 10,12 € | | 06353-1060 | nerezová ocel | 5 | M6 | 25 | 10 | 22,5 | 15 | 5 | 8 | 12,5 | | | 7,31 € | | 06353-1080 | nerezová ocel | 6 | M8 | 32 | 13 | 29,5 | 19 | 6 | 10 | 15 | | | 8,84 € | | 06353-1100 | nerezová ocel | 8 | M10 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 13 | 19 | | | 11,78 € | | 06353-1120 | nerezová ocel | 10 | M12 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 17 | 21,5 | | | 14,74 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|