Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast, barva tmavošedá.Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Válcové rukojeti se dodávají smontované a šroubují se k ručním ovládacím kolům, ovládacím klikám a k navijákům.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06325 Válcové rukojeti otočné 140 kB

Výkresy (celkový přehled)

Válcové rukojeti otočné

Válcové rukojeti otočné s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Válcové rukojeti otočné s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2L1L2TSWstatusCADPřís.CenaObjednat
06325-1104M413940588výběhovy výrobek 2,40 €

Válcové rukojeti otočné s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Válcové rukojeti otočné s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83