|
|
06325-01_AGVálcové úchyty, plastové otočné s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Válcové úchyty se dodávají smontované a šroubují se např. k ručním ovládacím kolům, ovládacím klikám a k navijákům. Válcové osazení a kuželový tvar propůjčují válcovým úchytům optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor.Materiál:Úchyt z termoplastu.
Osa z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404Provedení: Úchyt, černý. Ocelové části, brynýrované. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Přednosti:Optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor Rukojeti pro ovládací kola a kliky Různé velikosti závituZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | Velikost | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06325-01-104 | vnější závit | ocel | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | 8 | | | 2,56 € | | 06325-01-205 | vnější závit | ocel | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | 10 | | | 2,82 € | | 06325-01-306 | vnější závit | ocel | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | 12 | | | 3,07 € | | 06325-01-408 | vnější závit | ocel | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | 15 | | | 3,78 € | | 06325-01-2104 | vnější závit | nerezová ocel | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | 8 | | | 5,76 € | | 06325-01-2205 | vnější závit | nerezová ocel | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | 10 | | | 6,52 € | | 06325-01-2306 | vnější závit | nerezová ocel | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | 12 | | | 7,48 € | | 06325-01-2408 | vnější závit | nerezová ocel | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | 15 | | | 9,23 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|