|
|
06325-01Válcové úchyty, plastové otočné |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Válcové úchyty se dodávají smontované a šroubují se např. k ručním ovládacím kolům, ovládacím klikám a k navijákům. Válcové osazení a kuželový tvar propůjčují válcovým úchytům optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor.Materiál:Úchyt z termoplastu.
Osa z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404. Provedení: Úchyt, černý. Ocelové části, brynýrované. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Přednosti:Optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor Rukojeti pro ovládací kola a kliky Různé velikosti závituZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | Velikost | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06325-01-1104 | vnitřní závit | ocel | 1 | M4 | 14 | 9 | - | 40 | 5 | 8 | 8 | | | 2,66 € | | 06325-01-1205 | vnitřní závit | ocel | 2 | M5 | 16 | 11 | - | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 | | | 2,91 € | | 06325-01-1306 | vnitřní závit | ocel | 3 | M6 | 20 | 14 | - | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 | | | 3,17 € | | 06325-01-1408 | vnitřní závit | ocel | 4 | M8 | 25 | 18 | - | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 | | | 3,91 € | | 06325-01-3104 | vnitřní závit | nerezová ocel | 1 | M4 | 14 | 9 | - | 40 | 5 | 8 | 8 | | | 5,96 € | | 06325-01-3205 | vnitřní závit | nerezová ocel | 2 | M5 | 16 | 11 | - | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 | | | 6,74 € | | 06325-01-3306 | vnitřní závit | nerezová ocel | 3 | M6 | 20 | 14 | - | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 | | | 7,73 € | | 06325-01-3408 | vnitřní závit | nerezová ocel | 4 | M8 | 25 | 18 | - | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 | | | 9,55 € | | 06325-01-104 | vnější závit | ocel | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | - | 8 | | | 2,66 € | | 06325-01-205 | vnější závit | ocel | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | - | 10 | | | 2,91 € | | 06325-01-306 | vnější závit | ocel | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | - | 12 | | | 3,17 € | | 06325-01-408 | vnější závit | ocel | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | - | 15 | | | 3,91 € | | 06325-01-2104 | vnější závit | nerezová ocel | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | - | 8 | | | 5,96 € | | 06325-01-2205 | vnější závit | nerezová ocel | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | - | 10 | | | 6,74 € | | 06325-01-2306 | vnější závit | nerezová ocel | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | - | 12 | | | 7,73 € | | 06325-01-2408 | vnější závit | nerezová ocel | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | - | 15 | | | 9,55 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|