Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť z termoplastu, ocelové části zinkované.Provedení: Povrch černě satinován.Upozornění:Válcové rukojeti se šroubují například k ručním ovládacím kolům a ovládacím klikám.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06322 Válcové rukojeti otocné 99,8 kB

Výkresy

Válcové rukojeti otocné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2SWCADPřís.CenaObjednat
06322-06200500M620121255510 3,76 €
06322-08230600M823141567713 4,19 €
06322-08250690M825141577713 4,63 €
06322-10250690M1025141577713 4,63 €
06322-10250800M1026181586716 5,55 €
06322-10270890M1027181597716 6,67 €
06322-12250800M1226181586716 5,55 €
06322-12270890M1227181597716 6,67 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83