Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení 06320-205 a 06320-206 je pouzdro z mosazi.
U provedení 06320-208 a 06320-2081 je pouzdro z oceli, potaženo mědí.
Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
Provedení C: se závitem v umělé hmotě
Provedení E: se závitovým pouzdrem
Provedení F: s vnějším závitem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06320 Pevné kuželové rukojeti 157 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pevné kuželové rukojeti

Kuželové úchyty se závitem vylisovaným v termoplastu, provedení C

více informací

Výkresy

Kuželové úchyty se závitem vylisovaným v termoplastu, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D3D4H1H2L1TCADPřís.CenaObjednat
06320-106CM6176,2152264514 0,89 €
06320-108CM8178,2132264516 0,89 €
06320-1081CM8238,5182386124 1,54 €
06320-110CM102910,5213,5427128 2,05 €

Kónické úchyty se závitovým pouzdrem, provedení E

více informací

Výkresy

Kónické úchyty se závitovým pouzdrem, provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D4H2L1TCADPřís.CenaObjednat
06320-205EM51715264510 1,27 €
06320-206EM6171526459 1,27 €
06320-208EM82318386114 1,94 €
06320-2081EM82821427114 2,60 €

Kónické úchyty s vnějším závitem, provedení F

více informací

Výkresy

Kónické úchyty s vnějším závitem, provedení F

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD

D1D4H2LL1CADPřís.CenaObjednat
06320-306FM61715261845 1,36 €
06320-308FM82318381261 2,05 €
06320-310FM102921422071 2,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83