Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Osa ocel, pozinkovaná ocel nebo nerez bez povrchové úpravy.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Válcové rukojeti se šroubují například k ručním ovládacím kolům a ovládacím klikám.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06318 Kónické úchyty otočné 108 kB

Výkresy

Kónické úchyty otočné

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
komponenty
DD1D4LL1L2SWCADPřís.CenaObjednat
06318-0618ocelM618151140,5163 4,51 €
06318-0823ocelM823191365,5244 5,82 €
06318-1028ocelM1028221490,5325 7,64 €
06318-10618nerezová ocelM618151140,5163 9,40 €
06318-10823nerezová ocelM823191365,5244 10,18 €
06318-11028nerezová ocelM1028221490,5325 10,24 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83