Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Čep a závitové pouzdro z pozinkované oceli nebo nerezové, bez povrchové úpravy.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Při montáži je třeba vyšroubovat čep s pouzdrem.Odkaz na výkres:
1) Montážní pomůcka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06316 Otočné rukojeti 139 kB

Výkresy

Otočné rukojeti

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
Objednací číslo
nerezová ocel
D

D1D9LL1L7SWFiltr
06316-10500706316-1105007M51715751513
06316-20600806316-1206008M62318868616
06316-20800906316-1208009M82318968616
06316-31001106316-1310011M1028211177719
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83