Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Duroplast PF 31, černý.
Čep ocelový, poniklován nebo z nerezové oceli 1.4305, bez povrchové úpravy.
Rozpěrné kroužky z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Rukojeti se hodí k diskovitým ovládacím kolům s otočnou rukojetí 06287.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06316 Otočné rukojeti oválné 147 kB

Výkresy

Otočné rukojeti oválné

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
Objednací číslo
nerezová ocel
D

D1D2D3LL1L2SWFiltr
06316-10600906316-1106009M625818954,74,57
06316-20801006316-1208010M84112261082,25,510
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83