Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Čep se závitem z oceli, pozinkovaný.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06315 Kuželové rukojeti pevné 92,2 kB

Výkresy

Kuželové rukojeti pevné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1CADPřís.CenaObjednat
06315-120408M4129840 2,02 €
06315-150507M51511750 1,46 €
06315-180608M61813864 1,54 €
06315-210610M621151072 1,99 €
06315-210810M821151072 1,86 €
06315-250810M825171090 2,35 €
06315-261012M10262012100 3,15 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83