Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vejčité úchyty otočné, přímý tvar, podle DIN 98
06312

Vejčité úchyty otočné, přímý tvar, podle DIN 98

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník,
Osový díl, ocelový.
Provedení: Úchytová část vyleštěna do vysokého lesku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06312 Vejčité úchyty otočné, přímý tvar, podle DIN 98 114 kB

Výkresy

Vejčité úchyty otočné, přímý tvar, podle DIN 98

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D3D4L1L2SWCADPřís.CenaObjednat
06312-2020M81360134 11,76 €
06312-2424M101670135 14,32 €
06312-3131M122088166 18,01 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83