Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vejčité úchyty pevné, přímý tvar, podle DIN 39
06311

Vejčité úchyty pevné, přímý tvar, podle DIN 39

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník,
Závitový čep ocel.
Provedení: Úchytová část vyleštěna do vysokého lesku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06311 Vejčité úchyty pevné, přímý tvar, podle DIN 39 124 kB

Výkresy

Vejčité úchyty pevné, přímý tvar, podle DIN 39

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D3D4L1L2SWCADPřís.CenaObjednat
06311-1616M61052113 5,00 €
06311-2020M81366134 6,26 €
06311-2525M101680145 9,11 €
06311-2932M1220100166 13,54 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83