Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vejčité úchyty otočné podle DIN 98, z oceli
06310

Vejčité úchyty otočné podle DIN 98, z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Leštěno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06310 Vejčité úchyty otočné podle DIN 98, z oceli 117 kB

Výkresy

Vejčité úchyty otočné podle DIN 98, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

D3D4L1L2SWCADPřís.CenaObjednat
06310-21616M61053138 7,72 €
06310-22020M813661510 8,92 €
06310-22525M1016851813 11,65 €
06310-23232M12201072017 17,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83