|
|
06309Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, v provedení E,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Projmutě tvarovaná rukojeť hliník. Čep ocelový.Provedení: Projmutě tvarovaná rukojeť, leštěné, osový čep pozinkovaný a modře pasivovaný.Upozornění:Projmutě tvarovaná rukojeť je vhodná k ovládacímu kolu DIN 950.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Druh závitu | D | D1 | D4 | D6 | L | L1 | L3 | L4 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06309-0616055 | vnější závit | M6 | 16 | 10 | 14 | 11 | 54,5 | 5,5 | 5 | 3 | | | 9,66 € | | 06309-0820067 | vnější závit | M8 | 20 | 13 | 18 | 13 | 67 | 6 | 6 | 4 | | | 12,39 € | | 06309-1025083 | vnější závit | M10 | 25 | 16 | 21 | 13 | 83 | 8 | 6,5 | 5 | | | 14,00 € | | 06309-1232105 | vnější závit | M12 | 32 | 20 | 26 | 16 | 105,5 | 10,5 | 8 | 6 | | | 18,75 € | | 06309-1636117 | vnější závit | M16 | 36 | 22 | 29 | 26 | 117 | 11 | 9 | 8 | | | 22,86 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|