Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Projmutě tvarované rukojeti, otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
06309-01

Projmutě tvarované rukojeti, otočné, podle DIN 98, provedení E,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: LeštěnoUpozornění:Projmutě tvarovaná rukojeť je vhodná k ovládacímu kolu DIN 950.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06309-01 Projmutě tvarované rukojeti, otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu 146 kB

Výkresy

Projmutě tvarované rukojeti, otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D4LL1L3SWCADPřís.CenaObjednat
06309-01-10616050M616111356118 18,63 €
06309-01-10820064M82013,514721310 23,55 €
06309-01-11025080M10241616861511 30,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83