Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
06308

Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Projmutě tvarovaná rukojeť a čep ocel.Provedení: Projmutě tvarovaná rukojeť a osový čep pozinkovaný a modře pasivovaný.Upozornění:U kulových úchytů s D1=25 mm a 32 mm je délka závitu L2 kratší než je stanoveno v DIN 98. Kulový úchyt je vhodný pro ruční kola DIN 950.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06308 Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli 94,5 kB

Výkresy

Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh závituDD1

D4D6LL1L3L4SWCADPřís.CenaObjednat
06308-0616055vnější závitM61610141154,55,553 6,70 €
06308-0820067vnější závitM82013181367664 9,32 €
06308-1025083vnější závitM10251621138386,55 11,18 €
06308-1232105vnější závitM1232202616105,510,586 17,37 €
06308-1636117vnější závitM16362229261171198 21,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83