Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
06293

Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305 nebo 1.4401.Provedení: Elektrolyticky leštěno.Upozornění:Nerezová ocel 1.4401 podle DIN 39.
Projmutě tvarovaná rukojeť vhodná k ovládacímu kolu DIN 950.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06293 Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli 139 kB

Výkresy

Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOcelový
klíč
Provedení 2DD1

D4LL1L3SWCADPřís.CenaObjednat
06293-06160501.4305s vnitřním šestihranemM61610115073 7,66 €
06293-08200641.4305s vnitřním šestihranemM82013136484 9,72 €
06293-10250801.4305s vnitřním šestihranemM1025161480105 13,10 €
06293-106160501.4401bez vnitřního šestihranuM6161113515,1- 11,05 €
06293-108200641.4401bez vnitřního šestihranuM8211414678,75- 12,14 €
06293-110250801.4401bez vnitřního šestihranuM10251618819,75- 17,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83