Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Leštěno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06290 Vejčité úchyty pevné dle DIN 39, z oceli 106 kB

Výkresy

Vejčité úchyty pevné dle DIN 39, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D4LL1CADPřís.CenaObjednat
06290-213M51381040 3,04 €
06290-216M616101350 3,61 €
06290-220M820131564 4,65 €
06290-225M1025161880 6,20 €
06290-232M12322020100 10,33 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83