|
|
06289Ovládací kola z ocelového plechu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Černě komaxitováno RAL 9005, tmavočervené RAL 3000 nebo pozinkováno modře pasivováno.Upozornění:Obzvláště vhodné pro uzavírací ventily. Ovládací kola jsou vyrobena z jednoho kusu. Ovládací kolo je v oblasti náboje vyztuženo pomocí speciálního způsobu tváření. Kuželově tvarovaný náboj umožňuje snadnou montáž a zajišťuje bezpečné a pevné usazení na čtyřhranu.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | D1 | L1 | L3 | V | V1 | V2 | Počet paprsků | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06289-050060 | černá RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-050070 | černá RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-060060 | černá RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-060070 | černá RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-070070 | černá RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-070080 | černá RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-080080 | černá RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-080090 | černá RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-090090 | černá RAL 9005 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,02 € | | 06289-100090 | černá RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-100100 | černá RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-110100 | černá RAL 9005 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 3,27 € | | 06289-130120 | černá RAL 9005 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 4,68 € | | 06289-050061 | tmavočervená RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-050071 | tmavočervená RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-060061 | tmavočervená RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-060071 | tmavočervená RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-070071 | tmavočervená RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-070081 | tmavočervená RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-080081 | tmavočervená RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-080091 | tmavočervená RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-090091 | tmavočervená RAL 3000 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,02 € | | 06289-100091 | tmavočervená RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-100101 | tmavočervená RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-110101 | tmavočervená RAL 3000 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 3,27 € | | 06289-130121 | tmavočervená RAL 3000 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 4,68 € | | 06289-050062 | - | pozinkovaný | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-050072 | - | pozinkovaný | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-060062 | - | pozinkovaný | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-060072 | - | pozinkovaný | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-070072 | - | pozinkovaný | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-070082 | - | pozinkovaný | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-080082 | - | pozinkovaný | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-080092 | - | pozinkovaný | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-090092 | - | pozinkovaný | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,02 € | | 06289-100092 | - | pozinkovaný | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-100102 | - | pozinkovaný | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-110102 | - | pozinkovaný | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 3,27 € | | 06289-130122 | - | pozinkovaný | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 4,68 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|