|
|
06287Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Náboj z poniklované oceli nebo nerezové oceli 1.4305, bez povrchové úpravy.
Otočná rukojeť, ocelové části poniklovány nebo nerez 1.4305, bez povrchové úpravy. Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Ovládací kolo se dodává s demontovanou rukojetí.Na vyžádání:Další zalícované otvory.Odkaz na výkres:Provedení D: předvrtáno Provedení E: s lícovaným otvorem Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Diskovitá kola pro ruční ovládání s otočným úchytem provedení D, předvrtaná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál ocelových částí | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06287-0100X06 | D | předvrtáno | ocel | 100 | 6 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 23,94 € | | 06287-0125X08 | D | předvrtáno | ocel | 125 | 8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 15 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 30,25 € | | 06287-0140X08 | D | předvrtáno | ocel | 140 | 8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 16 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 34,98 € | | 06287-0160X10 | D | předvrtáno | ocel | 160 | 10 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 20 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 44,01 € | |
|
Diskovitá kola pro ruční ovládání s otočným úchytem, provedení E, s lícovaným otvorem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál ocelových částí | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06287-1100X10 | E | s lícovaným otvorem | ocel | 100 | 10H8 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 24,78 € | | 06287-1125X12 | E | s lícovaným otvorem | ocel | 125 | 12H8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 31,04 € | | 06287-1140X14 | E | s lícovaným otvorem | ocel | 140 | 14H8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 35,75 € | | 06287-1160X16 | E | s lícovaným otvorem | ocel | 160 | 16H8 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 46,18 € | | 06287-1160X18 | E | s lícovaným otvorem | ocel | 160 | 18H8 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 46,18 € | |
|
Diskovitá kola pro ruční ovládání, s otočným úchytem, ocelové části nerezové provedení D, předvrtaná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál ocelových částí | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06287-2100X06 | D | předvrtáno | nerezová ocel 1.4305 | 100 | 6 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 34,16 € | | 06287-2125X08 | D | předvrtáno | nerezová ocel 1.4305 | 125 | 8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 15 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 38,67 € | | 06287-2140X08 | D | předvrtáno | nerezová ocel 1.4305 | 140 | 8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 16 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 44,01 € | | 06287-2160X10 | D | předvrtáno | nerezová ocel 1.4305 | 160 | 10 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 20 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 51,68 € | |
|
Diskovitá kola pro ruční ovládání s otočným úchytem, ocelové části nerezová ocel, provedení E, s lícovaným otvorem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál ocelových částí | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06287-3100X10 | E | s lícovaným otvorem | nerezová ocel 1.4305 | 100 | 10H7 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 47,79 € | | 06287-3125X12 | E | s lícovaným otvorem | nerezová ocel 1.4305 | 125 | 12H7 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 52,59 € | | 06287-3140X14 | E | s lícovaným otvorem | nerezová ocel 1.4305 | 140 | 14H7 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 58,66 € | | 06287-3160X16 | E | s lícovaným otvorem | nerezová ocel 1.4305 | 160 | 16H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 67,09 € | | 06287-3160X18 | E | s lícovaným otvorem | nerezová ocel 1.4305 | 160 | 18H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 67,09 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|