|
|
06279Diskovitá ovládací kola podle DIN 950, z hliníku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ovládací kolo z hliníku.Provedení: Věnec kola vysoustružen a vyleštěn. Na vyžádání:Náboje s vnitřním čtyřhranem nebo ovládací kola potažená plastem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06279-0080X10 | kalibrovaný otvor | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 30 | - | - | | | 10,03 € | | 06279-0080X12 | kalibrovaný otvor | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 30 | - | - | | | 10,03 € | | 06279-0100X10 | kalibrovaný otvor | 100 | 10H7 | 28 | 17 | 31 | - | - | | | 11,63 € | | 06279-0100X12 | kalibrovaný otvor | 100 | 12H7 | 28 | 17 | 31 | - | - | | | 11,63 € | | 06279-0120X12 | kalibrovaný otvor | 120 | 12H7 | 27 | 18 | 30 | - | - | | | 14,24 € | | 06279-0120X14 | kalibrovaný otvor | 120 | 14H7 | 27 | 18 | 30 | - | - | | | 14,24 € | | 06279-0160X14 | kalibrovaný otvor | 160 | 14H7 | 34 | 20 | 40 | - | - | | | 20,70 € | | 06279-0160X16 | kalibrovaný otvor | 160 | 16H7 | 34 | 20 | 40 | - | - | | | 20,70 € | | 06279-0200X18 | kalibrovaný otvor | 200 | 18H7 | 40 | 24 | 44 | - | - | | | 28,68 € | | 06279-0200X22 | kalibrovaný otvor | 200 | 22H7 | 40 | 24 | 44 | - | - | | | 28,68 € | | 06279-0250X22 | kalibrovaný otvor | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 61 | - | - | | | 48,51 € | | 06279-0250X26 | kalibrovaný otvor | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 61 | - | - | | | 48,51 € | | 06279-0280X24 | kalibrovaný otvor | 280 | 24H7 | 51 | 30 | 38 | - | - | | | 61,88 € | | 06279-0280X28 | kalibrovaný otvor | 280 | 28H7 | 51 | 30 | 38 | - | - | | | 61,88 € | | 06279-0360X28 | kalibrovaný otvor | 360 | 28H7 | 63 | 35 | 73 | - | - | | | 101,19 € | | 06279-0360X32 | kalibrovaný otvor | 360 | 32H7 | 63 | 35 | 73 | - | - | | | 101,19 € | | 06279-1080X10 | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 30 | 3 | 11,4 | | | 11,86 € | | 06279-1080X12 | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 30 | 4 | 13,8 | | | 11,86 € | | 06279-1100X10 | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 10H7 | 28 | 17 | 31 | 3 | 11,4 | | | 13,49 € | | 06279-1100X12 | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 12H7 | 28 | 17 | 31 | 4 | 13,8 | | | 13,49 € | | 06279-1120X12 | lícovaný otvor s drážkou | 120 | 12H7 | 27 | 18 | 30 | 4 | 13,8 | | | 16,18 € | | 06279-1120X14 | lícovaný otvor s drážkou | 120 | 14H7 | 27 | 18 | 30 | 5 | 16,3 | | | 16,18 € | | 06279-1160X14 | lícovaný otvor s drážkou | 160 | 14H7 | 34 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | | | 22,77 € | | 06279-1160X16 | lícovaný otvor s drážkou | 160 | 16H7 | 34 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | | | 22,77 € | | 06279-1200X18 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 18H7 | 40 | 24 | 44 | 6 | 20,8 | | | 30,95 € | | 06279-1200X22 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 22H7 | 40 | 24 | 44 | 6 | 24,8 | | | 30,95 € | | 06279-1250X22 | lícovaný otvor s drážkou | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 61 | 6 | 24,8 | | | 51,28 € | | 06279-1250X26 | lícovaný otvor s drážkou | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 61 | 8 | 29,3 | | | 51,28 € | | 06279-1280X24 | lícovaný otvor s drážkou | 280 | 24H7 | 51 | 30 | 38 | 8 | 27,3 | | | 64,66 € | | 06279-1280X28 | lícovaný otvor s drážkou | 280 | 28H7 | 51 | 30 | 38 | 8 | 31,3 | | | 64,66 € | | 06279-1360X28 | lícovaný otvor s drážkou | 360 | 28H7 | 63 | 35 | 73 | 8 | 31,3 | | | 104,11 € | | 06279-1360X32 | lícovaný otvor s drážkou | 360 | 32H7 | 63 | 35 | 73 | 10 | 35,3 | | | 104,11 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|