Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Úchyt z termoplastu, šedočerný.
Pouzdro z oceli.
Závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Pouzdro, pozinkované.
Závitový čep, modře pasivovaný.
Upozornění:U provedení 06853-3206 je pouzdro z mosazi.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06853 Pěticípé ovládací úchytky 185 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pěticípé ovládací úchytky

Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
06853-3206KM6321517129 1,52 €
06853-4008KM8401820,514,511 1,96 €
06853-5010KM105020251814 2,58 €

Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
06853-320615LM63215171215 1,56 €
06853-400816LM8401820,514,516 2,00 €
06853-501020LM105020251820 2,79 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83