Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné
06852

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Pouzdro popř. závitový kolík z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305
Provedení: Úchyt, tmavošedý RAL7021 nebo červený, podobný RAL3020.
ocelové díly, modře pasivované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Zamykatelné pěticípé ovládací úchyty zabraňují neoprávněnému uvolnění šroubového spoje.
Prostřednictvím válcové vložky se vytvoří tvarově lícující spoj mezi rukojetí a závitovým dílem nebo se tento spoj přeruší.
Pokud neexistuje tvarově lícující spoj, otáčí se rukojeť, aniž by ovládala závitový díl.
Zabrání se tak neoprávněnému otevření šroubového spoje.

Zamykatelné pěticípé hvězdicové ovládací úchyty se dodávají vždy se 2 klíči.
Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno).
K zavírání se používá jeden klíč, tzn. že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06852 Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné 708 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné, s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Barva
základního
tělesa
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
06852-6806oceltmavošedáM668241045,517 20,60 €
06852-6808oceltmavošedáM868241045,517 20,72 €
06852-6810oceltmavošedáM1068241045,517 21,03 €
06852-06806nerezová oceltmavošedáM668241045,517 22,66 €
06852-06808nerezová oceltmavošedáM868241045,517 22,80 €
06852-06810nerezová oceltmavošedáM1068241045,517 23,13 €
06852-846806ocelčervenáM668241045,517 20,60 €
06852-846808ocelčervenáM868241045,517 20,72 €
06852-846810ocelčervenáM1068241045,517 21,03 €
06852-0846806nerezová ocelčervenáM668241045,517 22,66 €
06852-0846808nerezová ocelčervenáM868241045,517 22,80 €
06852-0846810nerezová ocelčervenáM1068241045,517 23,13 €

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Barva
základního
tělesa
D

D1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
06852-6808X20oceltmavošedáM868241045,520 20,00 €
06852-6810X20oceltmavošedáM1068241045,520 20,17 €
06852-06808X20nerezová oceltmavošedáM868241045,520 22,02 €
06852-06810X20nerezová oceltmavošedáM1068241045,520 22,16 €
06852-846808X20ocelčervenáM868241045,520 20,00 €
06852-846810X20ocelčervenáM1068241045,520 20,17 €
06852-0846808X20nerezová ocelčervenáM868241045,520 22,02 €
06852-0846810X20nerezová ocelčervenáM1068241045,520 22,16 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83