Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem
06851

Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31.
Ocel nebo nerezová ocel.
Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06851 Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem 162 kB

Výkresy

Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
06851-3205automatová ocelM5321622,5117,5 2,86 €
06851-3206automatová ocelM6321622,5119 2,93 €
06851-4006automatová ocelM6402028149 3,44 €
06851-4008automatová ocelM84020281412 3,51 €
06851-4010automatová ocelM104020281415 3,59 €
06851-5008automatová ocelM850253517,512 4,28 €
06851-5010automatová ocelM1050253517,515 4,35 €
06851-6012automatová ocelM1260303718,518 5,46 €
06851-13205nerezová ocelM5321622,5117,5 5,46 €
06851-13206nerezová ocelM6321622,5119 5,89 €
06851-14006nerezová ocelM6402028149 6,93 €
06851-14008nerezová ocelM84020281412 7,10 €
06851-14010nerezová ocelM104020281415 7,43 €
06851-15008nerezová ocelM850253517,512 8,27 €
06851-15010nerezová ocelM1050253517,515 9,12 €
06851-16012nerezová ocelM1260303718,518 11,09 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83