|
|
06851-01Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31. Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další délky šroubů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06851-01-3206X10 | automatová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 | | | 3,01 € | | 06851-01-3206X15 | automatová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 3,01 € | | 06851-01-3206X20 | automatová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 | | | 3,01 € | | 06851-01-3206X35 | automatová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 | | | 3,08 € | | 06851-01-3208X15 | automatová ocel | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 3,08 € | | 06851-01-3208X25 | automatová ocel | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 | | | 3,08 € | | 06851-01-4006X15 | automatová ocel | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3,51 € | | 06851-01-4008X15 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3,59 € | | 06851-01-4008X20 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 3,59 € | | 06851-01-4008X25 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | | | 3,59 € | | 06851-01-4008X30 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 3,59 € | | 06851-01-4008X35 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 | | | 3,66 € | | 06851-01-4008X45 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 | | | 3,66 € | | 06851-01-4010X30 | automatová ocel | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 3,66 € | | 06851-01-5008X15 | automatová ocel | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 4,35 € | | 06851-01-5008X25 | automatová ocel | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 | | | 4,35 € | | 06851-01-5010X20 | automatová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 4,49 € | | 06851-01-5010X30 | automatová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 4,55 € | | 06851-01-5010X40 | automatová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 | | | 4,63 € | | 06851-01-5010X50 | automatová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 | | | 4,70 € | | 06851-01-6012X30 | automatová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | | | 5,82 € | | 06851-01-6012X40 | automatová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 | | | 5,89 € | | 06851-01-6012X50 | automatová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 | | | 5,97 € | | 06851-01-13206X10 | nerezová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 | | | 5,38 € | | 06851-01-13206X15 | nerezová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 5,38 € | | 06851-01-13206X20 | nerezová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 | | | 5,38 € | | 06851-01-13206X35 | nerezová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 | | | 5,45 € | | 06851-01-13208X15 | nerezová ocel | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 6,27 € | | 06851-01-13208X25 | nerezová ocel | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 | | | 6,47 € | | 06851-01-14006X15 | nerezová ocel | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 6,81 € | | 06851-01-14008X15 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 6,96 € | | 06851-01-14008X20 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 6,96 € | | 06851-01-14008X25 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | | | 6,96 € | | 06851-01-14008X30 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 7,10 € | | 06851-01-14008X35 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 | | | 7,10 € | | 06851-01-14008X45 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 | | | 7,36 € | | 06851-01-14010X30 | nerezová ocel | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 7,50 € | | 06851-01-15008X15 | nerezová ocel | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 8,34 € | | 06851-01-15008X25 | nerezová ocel | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 | | | 8,41 € | | 06851-01-15010X20 | nerezová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 8,48 € | | 06851-01-15010X30 | nerezová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 8,56 € | | 06851-01-15010X40 | nerezová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 | | | 8,61 € | | 06851-01-15010X50 | nerezová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 | | | 9,19 € | | 06851-01-16012X30 | nerezová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | | | 11,14 € | | 06851-01-16012X40 | nerezová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 | | | 11,22 € | | 06851-01-16012X50 | nerezová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 | | | 11,28 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|