Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem
06702

Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro, resp. závitový čep z pozinkované oceli nebo z nerezu,bez povrchové úpravy.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiné vnější závity, délky šroubů a barvy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06702 Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem 145 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem

Trojcípé hvězdicové úchytky s vysokým nákružkem, vnitřní závit

více informací

Výkresy

Trojcípé hvězdicové úchytky s vysokým nákružkem, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
DD1D3HTCADPřís.CenaObjednat
06702-14006KocelM640142212 0,91 €
06702-15008KocelM850182814 1,36 €
06702-16210KocelM1062223514 1,71 €
06702-24006Knerezová ocelM64012229 2,61 €
06702-25008Knerezová ocelM850152813 3,52 €
06702-26210Knerezová ocelM1062183513 4,60 €

Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnější závit

více informací

Výkresy

Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
DD1D3HLCADPřís.CenaObjednat
06702-14006X15LocelM640142215 0,86 €
06702-14008X20LocelM840142220 0,91 €
06702-15008X20LocelM850182820 1,29 €
06702-15010X25LocelM1050222825 1,31 €
06702-16210X25LocelM1062223525 1,63 €
06702-24006X20Lnerezová ocelM640122220 1,25 €
06702-24008X20Lnerezová ocelM840122220 1,43 €
06702-25008X20Lnerezová ocelM850152820 1,78 €
06702-25010X30Lnerezová ocelM1050152830 3,12 €
06702-26210X30Lnerezová ocelM1062183530 3,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83