Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hvězdicové úchytky trojcípé
06699

Hvězdicové úchytky trojcípé

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Úchytka z termoplastu zesíleného skleněnými kuličkami.
Kryt z termoplastu.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Provedení: Úchytka a kryt, černošedé (RAL 7021).
Ocelové části, modře pasivované.
Na vyžádání:Další délky šroubů a barvy.
Ocelové části z nerezové oceli.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06699 Hvězdicové úchytky trojcípé 139 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové úchytky trojcípé

Trojcípý hvězdicový úchyt s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Trojcípý hvězdicový úchyt s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
06699-18008KM88029,253,53117 5,26 €
06699-18010KM108029,253,53117 5,26 €
06699-18012KM128029,253,53117 5,72 €

Trojcípý hvězdicový úchyt s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Trojcípý hvězdicový úchyt s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

ProvedeníD

D1D2HH1LTCADPřís.CenaObjednat
06699-18008XLM88029,253,53115- 5,26 €
06699-18008XLM88029,253,53120- 5,26 €
06699-18008XLM88029,253,53130- 5,45 €
06699-18008XLM88029,253,53140- 5,58 €
06699-18008XLM88029,253,53150- 5,58 €
06699-18010XLM108029,253,53115- 5,58 €
06699-18010XLM108029,253,53120- 5,58 €
06699-18010XLM108029,253,53130- 5,58 €
06699-18010XLM108029,253,53140- 5,72 €
06699-18010XLM108029,253,53150- 5,72 €
06699-18012XLM128029,253,53115- 5,72 €
06699-18012XLM128029,253,53120- 5,72 €
06699-18012XLM128029,253,53130- 5,72 €
06699-18012XLM128029,253,53140- 6,04 €
06699-18012XLM128029,253,53150- 6,04 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83