|
|
06666Šrouby s úchytem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast černý, závitový čep z oceli nebo z nerezové oceli.Provedení: Závitový čep z oceli modře pasivovaný nebo nerezový lesklý.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06666-103X8 | ocel | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 | | | 1,56 € | | 06666-103X10 | ocel | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1,56 € | | 06666-103X12 | ocel | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 | | | 1,56 € | | 06666-103X15 | ocel | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1,56 € | | 06666-104X10 | ocel | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1,56 € | | 06666-104X15 | ocel | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1,56 € | | 06666-104X20 | ocel | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 1,56 € | | 06666-105X10 | ocel | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1,56 € | | 06666-105X15 | ocel | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1,56 € | | 06666-105X20 | ocel | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 1,56 € | | 06666-204X10 | ocel | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 1,64 € | | 06666-204X15 | ocel | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 1,64 € | | 06666-204X20 | ocel | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 1,64 € | | 06666-205X10 | ocel | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 1,64 € | | 06666-205X15 | ocel | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 1,64 € | | 06666-205X20 | ocel | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 1,64 € | | 06666-205X25 | ocel | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | | | 1,71 € | | 06666-206X10 | ocel | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 1,64 € | | 06666-206X15 | ocel | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 1,64 € | | 06666-206X20 | ocel | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 1,64 € | | 06666-206X25 | ocel | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | | | 1,71 € | | 06666-305X10 | ocel | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | | | 1,71 € | | 06666-305X15 | ocel | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 1,71 € | | 06666-305X20 | ocel | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 1,71 € | | 06666-305X25 | ocel | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 1,79 € | | 06666-306X10 | ocel | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | | | 1,71 € | | 06666-306X15 | ocel | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 1,71 € | | 06666-306X20 | ocel | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 1,71 € | | 06666-306X25 | ocel | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 1,79 € | | 06666-308X15 | ocel | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 1,71 € | | 06666-308X20 | ocel | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 1,71 € | | 06666-308X25 | ocel | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 1,79 € | | 06666-308X30 | ocel | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 | | | 1,79 € | | 06666-1003X8 | nerezová ocel | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 | | | 1,97 € | | 06666-1003X10 | nerezová ocel | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1,97 € | | 06666-1003X12 | nerezová ocel | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 | | | 1,97 € | | 06666-1003X15 | nerezová ocel | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1,97 € | | 06666-1004X10 | nerezová ocel | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1,97 € | | 06666-1004X15 | nerezová ocel | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1,97 € | | 06666-1004X20 | nerezová ocel | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 1,97 € | | 06666-1005X10 | nerezová ocel | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1,97 € | | 06666-1005X15 | nerezová ocel | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1,97 € | | 06666-1005X20 | nerezová ocel | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 1,97 € | | 06666-2004X10 | nerezová ocel | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 2,33 € | | 06666-2004X15 | nerezová ocel | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 2,33 € | | 06666-2004X20 | nerezová ocel | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 2,33 € | | 06666-2005X10 | nerezová ocel | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 2,33 € | | 06666-2005X15 | nerezová ocel | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 2,33 € | | 06666-2005X20 | nerezová ocel | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 2,33 € | | 06666-2005X25 | nerezová ocel | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | | | 2,47 € | | 06666-2006X10 | nerezová ocel | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 2,33 € | | 06666-2006X15 | nerezová ocel | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 2,33 € | | 06666-2006X20 | nerezová ocel | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 2,33 € | | 06666-2006X25 | nerezová ocel | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | | | 2,47 € | | 06666-3005X10 | nerezová ocel | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | | | 2,53 € | | 06666-3005X15 | nerezová ocel | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 2,53 € | | 06666-3005X20 | nerezová ocel | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 2,53 € | | 06666-3005X25 | nerezová ocel | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 2,78 € | | 06666-3006X10 | nerezová ocel | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | | | 2,53 € | | 06666-3006X15 | nerezová ocel | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 2,53 € | | 06666-3006X20 | nerezová ocel | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 2,53 € | | 06666-3006X25 | nerezová ocel | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 2,78 € | | 06666-3008X15 | nerezová ocel | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 2,53 € | | 06666-3008X20 | nerezová ocel | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 2,53 € | | 06666-3008X25 | nerezová ocel | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 2,78 € | | 06666-3008X30 | nerezová ocel | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 | | | 2,78 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|