Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem
06652

Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Úchytka termoplast.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305.

Provedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06652 Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem 164 kB

Výkresy

Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
komponenty
ABDD2HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
06652-1904ocel384,5M412188,516,110 1,10 €
06652-1905ocel384,5M512188,516,110 1,10 €
06652-1906ocel384,5M612188,516,110 1,10 €
06652-1105ocel505M5142411,52210 1,21 €
06652-1106ocel505M6142411,52210 1,21 €
06652-1208ocel757M82135,61733,314 2,22 €
06652-1210ocel757M102135,61733,314 2,22 €
06652-10904nerezová ocel384,5M412188,516,110 1,75 €
06652-10905nerezová ocel384,5M512188,516,110 1,75 €
06652-10906nerezová ocel384,5M612188,516,110 1,75 €
06652-10105nerezová ocel505M5142411,52210 2,00 €
06652-10106nerezová ocel505M6142411,52210 2,00 €
06652-10208nerezová ocel757M82135,61733,314 2,52 €
06652-10210nerezová ocel757M102135,61733,314 2,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83