Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Křídlové ovládací matice nerezové
06651

Křídlové ovládací matice nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4308.

Provedení: Broušeno a leštěno nebo hrubě otryskáno.Na vyžádání:Křídlové ovládací šrouby.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06651 Křídlové ovládací matice nerezové 197 kB

Výkresy

Křídlové ovládací matice nerezové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
ABDD2HH1TCADPřís.CenaObjednat
06651-904leštěno381,7M410,5188,59 9,00 €
06651-905leštěno381,7M510,5188,59 9,00 €
06651-906leštěno381,7M610,5188,59 9,00 €
06651-105leštěno502,3M5142411,512 13,34 €
06651-106leštěno502,3M6142411,512 13,34 €
06651-208leštěno753,4M8213516,515 16,39 €
06651-210leštěno753,4M10213516,515 16,39 €
06651-9041pískováno381,7M410,5188,59 4,86 €
06651-9051pískováno381,7M510,5188,59 4,86 €
06651-9061pískováno381,7M610,5188,59 4,86 €
06651-1051pískováno502,3M5142411,512 6,45 €
06651-1061pískováno502,3M6142411,512 6,45 €
06651-2081pískováno753,4M8213516,515 10,98 €
06651-2101pískováno753,4M10213516,515 10,98 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83