Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiné vnější závity, délky šroubů a barvy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06650 Úchytky tvaru T 190 kB

Výkresy (celkový přehled)

Úchytky tvaru T

Úchytky tvaru T, vnitřní závit

více informací

Výkresy

Úchytky tvaru T, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDD3HH1TCADPřís.CenaObjednat
06650-17006K7022M619,638,820,212 2,70 €
06650-17008K7022M819,638,820,214 2,70 €
06650-17010K7022M1019,638,820,214 2,93 €
06650-18008K8025M822,3442314 3,53 €
06650-18010K8025M1022,3442322 3,70 €
06650-19010K9028M102549,62622 4,38 €
06650-19012K9028M122549,62621 4,59 €

Úchytky tvaru T, vnější závit

více informací

Výkresy

Úchytky tvaru T, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABDD3HH1LCADPřís.CenaObjednat
06650-27006X18L7022M619,638,820,218 2,73 €
06650-27008X24L7022M819,638,820,224 3,02 €
06650-28010X20L8025M1022,3442320 3,53 €
06650-28010X30L8025M1022,3442330 3,53 €
06650-29010X30L9028M102549,62630 4,30 €
06650-29012X24L9028M122549,62624 5,49 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83