Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli
06648

Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4308.

Provedení: Elektrolyticky leštěno nebo otryskáno.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06648 Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli 149 kB

Výkresy

Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPovrch
základního
tělesa
ABD

D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
06648-55061pískováno55,212,3M61432,92112 6,99 €
06648-55081pískováno55,212,3M81432,92112 6,99 €
06648-65061pískováno65,314M6163722,716 8,36 €
06648-65081pískováno65,314M8163722,716 8,36 €
06648-65101pískováno65,314M10163722,716 8,36 €
06648-75101pískováno75,317,8M102041,224,916 10,38 €
06648-75121pískováno75,317,8M122041,224,916 10,38 €
06648-55062elektrolyticky leštěno55,212,3M61432,92112 7,74 €
06648-55082elektrolyticky leštěno55,212,3M81432,92112 7,74 €
06648-65062elektrolyticky leštěno65,314M6163722,716 9,26 €
06648-65082elektrolyticky leštěno65,314M8163722,716 9,26 €
06648-65102elektrolyticky leštěno65,314M10163722,716 9,26 €
06648-75102elektrolyticky leštěno75,317,8M102041,224,916 11,52 €
06648-75122elektrolyticky leštěno75,317,8M122041,224,916 11,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83