Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.Provedení: Závit vylisován plastu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06251 Kuželové knoflíky 146 kB

Výkresy

Kuželové knoflíky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D3L1TCADPřís.CenaObjednat
06251-05M520123015 0,97 €
06251-061M620123018 0,97 €
06251-06M625153819 1,31 €
06251-081M825153818 1,29 €
06251-08M830184616 1,79 €
06251-101M1030184618 1,79 €
06251-10M1035215319 2,20 €
06251-12M1235215321 2,20 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83