Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kulové koncovky hladké rozšíření normy DIN 319
06250

Kulové koncovky hladké rozšíření normy DIN 319

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý nebo červený.
Pouzdro z oceli, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Montáž:Montáž provedení L: kulové koncovky se pevně narazí lehkým úderem kladiva. Používejte prosím jen kladívka z pryže resp. z plastu, a to do hmotnosti 200 g!

U provedení 06250-21604 je pouzdro z mosazi.
U provedení 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 a
06250-24008 je pouzdro z oceli, potaženo mědí.
Tolerance vřetene:Kulové koncovky se svěracím pouzdrem lze nastrčit na standardní tyče s tolerancí h9. Společně s koncovkou dodané svěrací pouzdro zajišťuje pevné a bezpečné držení.Odkaz na výkres:
Provedení C: se závitem v umělé hmotě
Provedení E: se závitovým pouzdrem
Provedení L: se svěrným pouzdrem
Provedení M: s kuželovým otvorem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06250 Kulové koncovky hladké rozšíření normy DIN 319 145 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové koncovky hladké rozšíření normy DIN 319

Kulové koncovky, hladké DIN 319 rozšířené, provedení C, se závitem z lisovaného plastu

více informací

Výkresy

Kulové koncovky, hladké DIN 319 rozšířené, provedení C, se závitem z lisovaného plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
D

D1

D6HTCADPřís.CenaObjednat
06250-11604CčernáM4168156 0,43 €
06250-11605CčernáM5168157,5 0,43 €
06250-11606CčernáM6168159 0,46 €
06250-12005CčernáM52012187,5 0,45 €
06250-12006CčernáM62012189 0,45 €
06250-12506CčernáM62515239 0,54 €
06250-12508CčernáM825152312 0,54 €
06250-13008CčernáM830162812 0,89 €
06250-13208CčernáM832182912 0,67 €
06250-13210CčernáM1032182915 0,67 €
06250-13508CčernáM836173318 1,00 €
06250-13510CčernáM1036173315 1,00 €
06250-14008CčernáM8402037,512 1,22 €
06250-14010CčernáM10402037,515 1,22 €
06250-14012CčernáM12402037,518 1,22 €
06250-14510CčernáM1045204315 1,68 €
06250-14512CčernáM1245204318 1,68 €
06250-15010CčernáM1050224815 1,94 €
06250-15012CčernáM1250284818 1,94 €
06250-116041CčervenáM4168156 0,56 €
06250-116051CčervenáM5168157,5 0,56 €
06250-120051CčervenáM52012187,5 0,64 €
06250-120061CčervenáM62012189 0,64 €
06250-125061CčervenáM62515239 0,69 €
06250-125081CčervenáM825152312 0,69 €
06250-130081CčervenáM830162812 1,14 €
06250-132081CčervenáM832182912 1,00 €
06250-140081CčervenáM8402037,512 1,76 €
06250-135101CčervenáM1036173315 1,40 €
06250-140101CčervenáM10402037,515 1,76 €
06250-150101CčervenáM1050224815 2,71 €
06250-150121CčervenáM1250284818 2,71 €

Kulové koncovky, hladké DIN 319 rozšířené, provedení E, s pouzdrem se závitem

více informací

Výkresy

Kulové koncovky, hladké DIN 319 rozšířené, provedení E, s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
D

D1D6HTCADPřís.CenaObjednat
06250-21604EčernáM4168156 0,59 €
06250-22005EčernáM52012187,5 0,60 €
06250-22006EčernáM62012189 0,64 €
06250-22506EčernáM62515239 0,71 €
06250-22508EčernáM825152312 0,85 €
06250-23008EčernáM830162812 1,16 €
06250-23208EčernáM832182912 1,32 €
06250-23210EčernáM1032182915 1,33 €
06250-23508EčernáM836173314 1,31 €
06250-23510EčernáM1036173314 1,36 €
06250-24008EčernáM8402037,514 1,62 €
06250-24010EčernáM10402037,515 1,68 €
06250-24012EčernáM12402037,518 1,90 €
06250-24510EčernáM1045204322 2,14 €
06250-24512EčernáM1245204321 2,20 €
06250-25010EčernáM1050224815 2,61 €
06250-25012EčernáM1250284818 2,81 €
06250-220051EčervenáM52012187,5 0,76 €
06250-225061EčervenáM62515239 0,94 €
06250-230081EčervenáM830162812 1,64 €
06250-235101EčervenáM1036173314 2,04 €
06250-240101EčervenáM10402037,515 2,35 €
06250-240121EčervenáM12402037,518 2,67 €
06250-250121EčervenáM1250284818 3,92 €

Kulové koncovky, hladké DIN 319 rozšířené, provedení L, s upínacím pouzdrem

více informací

Výkresy

Kulové koncovky, hladké DIN 319 rozšířené, provedení L, s upínacím pouzdrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
D

D1D6HTCADPřís.CenaObjednat
06250-42005Lčerná520121813 1,66 €
06250-42506Lčerná625152316 1,52 €
06250-42508Lčerná825152315 1,52 €
06250-43208Lčerná832182915 1,89 €
06250-43210Lčerná1032182920 1,89 €
06250-44010Lčerná10402037,520 2,66 €
06250-44012Lčerná12402037,523 2,66 €
06250-45012Lčerná1250284820 4,20 €

Kulové koncovky, hladké DIN 319 rozšířené, provedení M, s kónickým otvorem

více informací

Výkresy

Kulové koncovky, hladké DIN 319 rozšířené, provedení M, s kónickým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
D

D1D6HTCADPřís.CenaObjednat
06250-31604Mčerná4168159 0,44 €
06250-32005Mčerná520121812 0,46 €
06250-32506Mčerná625152315 0,60 €
06250-32508Mčerná825152315 0,60 €
06250-33208Mčerná832182915 0,84 €
06250-33210Mčerná1032182915 0,84 €
06250-34010Mčerná10402037,520 1,30 €
06250-34012Mčerná12402037,520 1,30 €
06250-35012Mčerná1250284822 2,19 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83