Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)
06247

Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast, černý.
Pouzdro ocel.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
ProvedenÌ C: se závitem vylisovaným v termoplastu
ProvedenÌ E: se závitovým pouzdrem
Provedení M: s kuželovým otvorem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06247 Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319) 192 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)

Kulové koncovky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení C, s plastovým závitem

více informací

Výkresy

Kulové koncovky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení C, s plastovým závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D6HTCADPřís.CenaObjednat
06247-11604CM4168156 0,45 €
06247-11605CM5168157,5 0,45 €
06247-12005CM52012187,5 0,46 €
06247-12006CM62012189 0,46 €
06247-12506CM6251522,59 0,55 €
06247-12508CM8251522,512 0,55 €
06247-13208CM832182912 0,68 €
06247-13210CM1032182915 0,68 €
06247-14010CM1040223715 1,15 €
06247-14012CM1240223715 1,31 €

Kulové koncovky z termoplastu DIN 319, rozšířené, provedení E, s pouzdrem se závitem

více informací

Výkresy

Kulové koncovky z termoplastu DIN 319, rozšířené, provedení E, s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D6HTCADPřís.CenaObjednat
06247-22005EM52012187,5 0,61 €
06247-22006EM62012187,5 0,66 €
06247-22506EM6251522,59 0,64 €
06247-22508EM8251522,59 0,78 €
06247-23208EM832182912 0,99 €
06247-23210EM1032182912 1,18 €

Kulové knoflíky, termoplast DIN 319 rozšířené, provedení M, s kuželovým otvorem

více informací

Výkresy

Kulové knoflíky, termoplast DIN 319 rozšířené, provedení M, s kuželovým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D6HTCADPřís.CenaObjednat
06247-32005M520121812 0,56 €
06247-32506M6251522,515 0,61 €
06247-32508M8251522,515 0,61 €
06247-33208M832182915 0,75 €
06247-33210M1032182915 0,75 €
06247-34010M1040223720 1,18 €
06247-34012M1240223720 1,18 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83