Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kulové koncovky nerezová ocel nebo hliník DIN 319
06247

Kulové koncovky nerezová ocel nebo hliník DIN 319

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301 nebo hliník.Provedení: Leštěno.Odkaz na výkres:
Provedení C: závit
Provedení K: otvor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06247 Kulové koncovky nerezová ocel nebo hliník DIN 319 131 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové koncovky nerezová ocel nebo hliník DIN 319

Kulové koncovky z nerezové oceli nebo hliníku, dle DIN 319, provedení C se závitem

více informací

Výkresy

Kulové koncovky z nerezové oceli nebo hliníku, dle DIN 319, provedení C se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
DD1

D6HTCADPřís.CenaObjednat
06247-116044Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M4168157,2 5,03 €
06247-140104Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M1040223718 21,47 €
06247-132084Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M832182914,5 12,13 €
06247-150124Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M1250284621 33,64 €
06247-125064Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M6251522,511 8,14 €
06247-120054Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M52012189,1 5,54 €
06247-116043Cs vnitřním závitemhliník-M4168157,2 3,59 €
06247-120053Cs vnitřním závitemhliník-M52012189,1 3,67 €
06247-125063Cs vnitřním závitemhliník-M6251522,511 5,13 €
06247-132083Cs vnitřním závitemhliník-M832182914,5 7,38 €
06247-140103Cs vnitřním závitemhliník-M1040223718 10,63 €
06247-150123Cs vnitřním závitemhliník-M1250284621 15,39 €

Kulové koncovky z nerezové oceli nebo hliníku dle DIN 319, provedení K s otvorem

více informací

Výkresy

Kulové koncovky z nerezové oceli nebo hliníku dle DIN 319, provedení K s otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
D

D1D6HTCADPřís.CenaObjednat
06247-316042Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.430161681510 4,78 €
06247-320052Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.4301820121812 5,29 €
06247-325062Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.430110251522,516 7,76 €
06247-332082Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.43011232182920 11,56 €
06247-340102Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.43011640223725 20,47 €
06247-350122Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.43012050284632 32,04 €
06247-316043Ks lícovaným otvoremhliník-61681510 3,59 €
06247-320053Ks lícovaným otvoremhliník-820121812 3,67 €
06247-325063Ks lícovaným otvoremhliník-10251522,516 5,13 €
06247-332083Ks lícovaným otvoremhliník-1232182920 7,38 €
06247-340103Ks lícovaným otvoremhliník-1640223725 10,63 €
06247-350123Ks lícovaným otvoremhliník-2050284632 15,39 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83