|
|
06242Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Závitový čep z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305. Provedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06242-04X10 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-041X10 | ocel | oranžová RAL 2004 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-042X10 | ocel | signální zelená RAL6032 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-043X10 | ocel | modrá RAL5017 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-045X10 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-046X10 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-047X10 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-05X10 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-051X10 | ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-052X10 | ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-053X10 | ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-055X10 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-056X10 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-057X10 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,33 € | | 06242-06X15 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 1,96 € | | 06242-061X15 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 1,96 € | | 06242-062X15 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 1,96 € | | 06242-063X15 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 1,96 € | | 06242-065X15 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 1,96 € | | 06242-066X15 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 1,96 € | | 06242-067X15 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 1,96 € | | 06242-08X15 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 2,67 € | | 06242-081X15 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 2,67 € | | 06242-082X15 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 2,67 € | | 06242-083X15 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 2,67 € | | 06242-085X15 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 2,67 € | | 06242-086X15 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 2,67 € | | 06242-087X15 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 2,67 € | | 06242-004X10 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0041X10 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0042X10 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0043X10 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0045X10 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0046X10 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0047X10 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-005X10 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0051X10 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0052X10 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0053X10 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0055X10 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0056X10 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-0057X10 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 2,04 € | | 06242-006X15 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 2,86 € | | 06242-0061X15 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 2,86 € | | 06242-0062X15 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 2,86 € | | 06242-0063X15 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 2,86 € | | 06242-0065X15 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 2,86 € | | 06242-0066X15 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 2,86 € | | 06242-0067X15 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 2,86 € | | 06242-008X15 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 3,99 € | | 06242-0081X15 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 3,99 € | | 06242-0082X15 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 3,99 € | | 06242-0083X15 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 3,99 € | | 06242-0085X15 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 3,99 € | | 06242-0086X15 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 3,99 € | | 06242-0087X15 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 3,99 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|