Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
06240-10

Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31.
Ocel nebo nerezová ocel.
Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:U provedení 06240-10-104 je pouzdro z mosazi.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06240-10 Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem 124 kB

Výkresy

Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
06240-10-104mosazM4211221106 1,61 €
06240-10-105automatová ocelM5211221107,5 1,61 €
06240-10-206automatová ocelM6251425129 2,05 €
06240-10-308automatová ocelM83318331612 2,70 €
06240-10-1104nerezová ocelM4211221106 2,35 €
06240-10-1105nerezová ocelM5211221107,5 2,35 €
06240-10-1206nerezová ocelM6251425129 3,07 €
06240-10-1308nerezová ocelM83318331612 4,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83