Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
06239

Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31.
Ocel nebo nerezová ocel.
Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Další délky šroubů.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06239 Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem 123 kB

Výkresy

Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
D

D1D2HLCADPřís.CenaObjednat
06239-1805X10automatová ocelM518101510 1,38 €
06239-2106X10automatová ocelM621121710 1,51 €
06239-2506X10automatová ocelM625142110 1,71 €
06239-3308X15automatová ocelM833182915 2,40 €
06239-11805X10nerezová ocelM518101510 2,76 €
06239-12106X10nerezová ocelM621121710 3,04 €
06239-12506X10nerezová ocelM625142110 3,43 €
06239-13308X15nerezová ocelM833182915 4,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83