Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí
06222

Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro ocelové.Provedení: Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.Upozornění:Rychloupínací hvězdicové ovládací matice je možné využít u všech zařízení, u nichž se nevyžaduje velká upínací síla. Rychloupínací funkce je dosaženo díky polostrannému závitu.Odkaz na výkres:
X: Závitový čep by měl být o několik mm delší než výška "H"
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06222 Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí 236 kB

Výkresy

Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3HH2CADPřís.CenaObjednat
06222-05M525105,216,69 5,27 €
06222-06M63213,56,220,611 5,30 €
06222-08M84013,58,324,513 5,38 €
06222-10M10501910,331,217 5,82 €
06222-12M12631912,739,321 7,84 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83