Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336
06220

Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast, barva grafitově černá.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Závitový čep, modře pasivovaný.Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v oblastech s nebezpečím výbuchu, musí výrobci přístrojů a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Tyto výrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti zkoušeny institucí TÜV Süd.

Cílové skupiny:
Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem, s krytkou
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06220 Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336 170 kB
 Technicke informace ESD 271 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336

Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení K

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení K

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
06220-1120824KM84018251314 1,63 €

Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336, vnější závit, provedení L

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336, vnější závit, provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
06220-11408124X25LM84018251325 2,09 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83